ÖLFLEX® CLASSIC PN
Cablu de comandă din PVC codat pe culori pentru conectarea componentelor PROFINET
ÖLFLEX® CLASSIC PN - Cablu flexibil din PVC, codificat prin culori. Cablu de alimentare pentru aplicații PROFINET cu 24 V
- Cablu de alimentare PROFINET 24 V
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Beneficii
- Codul culorilor conforme cu ghidul PROFINET "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" pentru o identificare ușoară a conductorilor
- Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
- Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
- Comportament în caz de incediu clasificat în conformitate cu Directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) cu selectarea numărului de articol la www.lappkabel.de/cpr
Domeniul de utilizare
- Pentru alimentarea componentelor PROFINET
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
- Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
- Învelișul exterior din PVC este rezistent la acizi și alcalini
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Normă de referință / aprobări
- Bazat pe EN 50525-2-51
- Bazat pe EN 50525-2-11
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Codul de identificare al conductorilor
- maro (L1), albastru (N1),
cu 4/5 fire: suplimentar negru (L2), alb (N2)
cu 3/5 fire: suplimentar roz (FE)
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Mişcări de torsiune în turbine eoliene
- TW-0 & TW-1, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 4 x diametrul cablului
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- 4000 V
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: exclude cuprul. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Lungimi maximale: ≥ 5G50 max. 500 m; ≥ 5G95 max. 400; ≥ 3G120 max. 500 m; ≥ 4G120 max. 300; ≥ 4G185 max. 250 m
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.