ÖLFLEX® CONTROL TM
Cablu de control ÖLFLEX® PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cablu de forţă și comandă, 0,6/1 kV, PVC, pentru pozare neprotejată, pentru turbine eoliene
- Rezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene
- Domeniu variat de aplicații (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale
- (UL) SUN. RES. + 75C WET
Beneficii
- Domeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări
- Economie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată
- Rezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES
Domeniul de utilizare
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie în SUA
- Mașini unelte conform (UL) MTW
- Pozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori
- Turbine eoliene: USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)
- În SUA, pozabil îngropat și în mediu extern (direct burial), conform UL 1277
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
- Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
- Potrivit pentru exterior datorită rezistenței la UV și ozon.
Normă de referință / aprobări
- S.U.A.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 fire, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
- Rezistent la lumina soarelui (Sun. Res.), Îngropare directă (Dir. Bur.), Cablu de pompă submersibilă (> 1,5 mm²/16 AWG și < 8 conductori), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin )
- Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
- Culoarea izolaţiei exterioare: gri
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negri, numerotați (imprimare albă)
Construcția conductorilor
- Conductor din liţe fine
Mişcări de torsiune în turbine eoliene
- TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire
- 4 x diametrul exterior
Tensiune nominală
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V
Tensiunea de test
- 2000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- -40 °C (fix)/ -25 °C (mișcare ocazională) până la +90 °C (TC) sau +105 °C (AWM)
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 610 m tambur sau 8 x 76 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.