ÖLFLEX® PLUG CEE Conexiune/ cu ştecher trifazat şi capăt liber, fără schimbare de faze
H07RN-F, cablu de conectare sau cablu prelungitor pentru curent trifazat
ÖLFLEX® PLUG CEE cablu de conectare și cablu prelungitor fără convertizor de fază, <HAR> H07RN-F, cu ștecher/bucșă pentru curent trifazic/5 poli CEE, prelungire sau demantelare unilaterală
Anterior: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) cablu de conectare / extensie
Domeniul de utilizare
- Pentru conectarea la orice consumator trifazat
- Maşini şi dispozitive pe şantiere
- Conform EN 50565-2: încăperi uscate sau umede sau în exterior
Caracteristicile produsului
- Disponibil și în varianta cu schimbarea fazelor (se poate schimba sensul motorului)
- Alte dimensiuni, lungimi, conectori, design sau variante particularizate sunt disponibile la cerere
Normă de referință / aprobări
- Cablu tip <HAR> H07RN-F certificare conform EN 50525-2-21
Descrierea produsului
- Ștecher CEE cu 5 pini, 400 V, roşie, conform VDE 0623/EN 60309-2, protejat la apă IP 44, 6 o'clock
- 80 mm dezizolat, cu manşoane izolante
- de la 10 mm²: dezizolat 100 mm, cu pini terminali montaţi
- Priză CEE cu 5 pini, 400 V, roşie, conform VDE 0623/EN 60309-2, protecţie la stropire IP 44, 6 o'clock
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu de alimentare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
- ETIM 6.0 Class-Description: Cablu de alimentare
Codul de identificare al conductorilor
- Conform cu VDE 0293-308 (tabel T9)
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Tensiune nominală
- U0/U = 200/346 până la 240/415
Tensiunea de test
- 2500 V
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +60°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Vă rugam țineți cont de informațiile de siguranță din DIN VDE 0620-1, pentru iesirile de prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: cerințe generale, Anexa E: "Instalarea se face numai de catre persoane calificate și autorizate!"