ÖLFLEX® SERVO Extended Line conform cu Siemens 6FX8002 (PUR)
Gama Core Line pentru aplicaţii lanţ port cablu pentru sarcini mici
- Pentru producţie de utilaje sau pentru mentenanţă
- Conectori noi, cu conectarea sigură a ecranului
- Pentru cerințele mecanice cele mai exigente
Beneficii
- Confecţionate regional, disponibile în întreaga lume
- Calitatea standardelor Lapp
Domeniul de utilizare
- Special pentru constructorii de maşini unelte
- Proiectat pentru lanţ port cablu cu deplasare pe orizontală maxim 100m
- Pentru mişcări cu dinamică foarte mare
Caracteristicile produsului
- Gama Extended Line destinată utilizării în aplicaţii de lanţ port cablu cu eforturi mecanice mari
- Garantat pentru performanţe dinamice şi distanţe de deplasare mari
Normă de referință / aprobări
- Proiectat conform SIEMENS® standard 6FX 8002
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Descrierea produsului
- Gamă completă de produse
- Conductori de 1.5 mm² pentru alimentarea frânei
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Conductorii de forţă: negri.cu marcaj U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protecţie
- Design opţional cu o pereche de control cu fire: negru, alb Două perechi de control cu fire numerotate 5, 6, 7, 8
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Pentru utilizare flexibilă:
7.5 x diametrul exterior (1.5-16 mm²)
10 x diametrul exterior (25-50 mm²) - Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală
- Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 4 kV
- Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură
- Flexibil: -40°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
Cicluri de îndoire succesive
- 10 milioane de cicluri
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Denumirile Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate de Siemens AG şi sunt folosite doat în scop de comparare
- Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Pentru alte dimensiuni: https://servoconfigurator.lappgroup.com/