ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice medii și mari
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV.
- Izolaţia exterioară ranforsată
- Element suport central rezistent la rupere
- Potrivit pentru efort de tracţiune extrem
Beneficii
- Elementul suport central preia eforturile de tracţiune care apar, permițând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
- Operații de rulare, derulare și ghidare precum și solicitări de tracțiune la care sunt supuse cablurile
- Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
- Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de șirul de role
- In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
- Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
- Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
- Rezistență chimică, termică și mecanică
Normă de referință / aprobări
- Bazat pe VDE 0250-814 (NSHTÖU)
Descrierea produsului
- Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit
- Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
- Element de suport central
- Panglică suport integrată în izolație exterioară exterioară
- Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM5
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Codul de identificare al conductorilor
- Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
- De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 7.5 x diametrul exterior
Tensiune nominală
- U0/U: 600/1000 V
Tensiunea de test
- 3000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Domeniul de curent
- VDE 298 Part 4
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.