e-Shop
sales.ro.lro@lapp.com
Rata cuprului în aprilie este: 826,86 EUR/100 KG Rata aluminiului în aprilie este: 296,17 EUR/100 KG
Country Sites
ro
0
articole
Please note our privacy provisions
×
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
ROMANIA
Căutare
ro
Back
Overview
Produse
Catalogul
Cabluri de forță și comandă
Sisteme de transmitere date
Sisteme de transfer date pentru tehnologia ETHERNET
Sisteme de transmisie optică
EPIC® Conectori industriali
Presetupe
Sisteme de tuburi de protecție și sisteme lanț portcablu
Sisteme de marcare și etichetare
Scule şi accesorii pentru cabluri
Anexe
Configurator produse
Configurator de cabluri
Configurator de cabluri premufate
Configurator de presetupe
Configurator de tuburi de protecție
Configurator de sisteme de etichetare
Servo configurator
Căutați produsul echivalent cu al competiției
Formular de comandă
Online catalogue in english
Compania
Conformitate și integritate
Codul de conduita
Whistleblower
Despre noi
LAPP
Despre LAPP Romania
Principiile noastre
Management
Referințe
Alive by LAPP
Poveste de succes
Istoria LAPP
Etape de referință
Referinte
Referinte
Mărci de renume
ÖLFLEX®
UNITRONIC®
HITRONIC®
SKINTOP®
SILVYN®
EPIC®
ETHERLINE®
FLEXIMARK®
Parteneri
Localizare Romania
Industrii
Produse Noi 2023
e-Mobility
LAPP prezintă cel mai nou încărcător pentru mașini electrice - MOBILITY DOCK
Industrial Communication
Tehnologia FieldBus
Ethernet Industrial
Segmente industriale
Tutoriale - Cum alegem produsul corect?
Petrol si Gaze
Industria feroviară- Material rulant
Industrii
Industria Alimentara
Industria Chimica
Industria Farmaceutica
Industria Siderurgica
Industria Constructoare de Masini
Energie regenerabilă
Solar
Industria Auto
Industria Cimentului
Infrastructură
Soluții LAPP pentru bandă largă și 5G
Industria Varului
Industria Textila
Energie Solara
Industria Celulozei si Hartiei
Industria Caramizii
Energia eoliană
Industria Lemnului
Servicii
Sisteme de cabluri
Ansambluri de cabluri
Ansambluri de servo cabluri
Lanţuri port cablu complet echipate
Beneficiile dumneavoastră cu ÖLFLEX® CONNECT
ÖLFLEX® CONNECT configuratorul online
Configurator pentru lant portcablu
Soluţii personalizate
Sisteme de cabluri
Cabluri conform cerințelor
Lungimile standard ale cablurilor
Calitatea și mediul
Regulamentul REACH 1907/2006
Conformitate RoHS & REACH
Reciclarea cablurilor
Centrul de testare
e-Services
e-Shop
EDI (Electronic Data Interchange)
BMEcat
Datanorm
Logistica
Livrare
Serviciul clienţi
Centrul de cunostinte
White paper "Produse agrementate NFPA 79"
White paper "Cabluri si conectori utilizati in industria alimentara"
Centrul de documentare
Cataloage - Broşuri - Afişe
Comandă catalogul de produse LAPP, ediția 2020/2021
Tabele tehnice
FLEXIMARK® - Sisteme de marcare
ETHERLINE® ACCESS
Certificări
Whitepaper
Soluții eCAD
Catalogul 3D/CAD
Instrucţiuni de asamblare şi manuale de utilizare
Clipuri video produse
Declaratia de performanta conform CPR
Project business
Solicită catalog
Comandă cartea
Anunturi
Ce este nou?
SKINTOP® presetupe
Webinar tehnic
COVID-19
Noutati
LAPP a deschis una dintre cele mai sustenabile locații logistice
LAPP Grup deplânge dispariția Ursulei Ida Lapp
Campania LET'S CONNECT!
Primul cablu Robot tip R de la LAPP
Cabluri inovative LAPP în cea mai mare stație de încărcare mașini electrice
Primele presetupe fără plumb, de pe piață
LAPP a demarat la maxim, în Campionatul Național de Viteză în Coastă
SKINTOP ®Hygienic - sigilarea corectă în zone de igienă maximă
Campania: Conectează-te cu VARA lui LAPP
Ursula Ida Lapp sărbătorește 90 de ani
Anunț important: COVID-19: POSIBILE ÎNTÂRZIRI ÎN LIVRARE
Campania pentru clienții noi - Welcome coffee
KIT-URI PENTRU COMUNICATII INDUSTRIALE ETHERLINE®
Testeaza tuburile de protectie LAPP, gratuit
Campanie produse pentru industria solara
12 teze despre viitor la LAPP
Track&Trace- urmareste traseul comenzii tale
METAL SHOW & TIB 2019
LAPP - crestere de doua cifre procentuale in anul financiar 17/18
Campanie "Livrare gratuita"
LAPP Romania isi mareste capitalul social la 3 milioane de euro
FLEXIMARK®
ARTA CONECTARII LA SPS IPC DRIVES 2018
SILVYN® - Campania la care TU nu trebuie sa faci nimic!
EPIC® POWER LS1-Conectori circulari pentru servomotoare si surse de alimentare
Configurator online pentru lanturi port cablu
Noutati de la LAPP la SPS IPC Drives
Informare privind schimbarea denumirii societatii
HITRONIC® - Campania la care TU nu trebuie sa faci nimic!
LAPP achizitioneaza partenerul elvetian Volland
Succesul consta in alegerea corecta a partenerului de afaceri. Ai incredere in LAPP
ETHERLINE® - Campania la care TU nu trebuie sa faci nimic!
LAPP - o companie. Un logo - international
UNITRONIC® - Campania la care TU nu trebuie sa faci nimic!
Campania la care tu NU trebuie sa faci " nimic"
Regulamentul Campaniei la care tu NU trebuie sa faci nimic!
Lapp Group isi extinde prezenta globala: o noua subsidiara in Australia
Expertiza tehnica Lapp – cheia catre solutii de cablare reusite
Lapp achizitioneaza doua companii de top in solutii de automatizare si cabluri procesate
ETHERLINE® ACCESS
Sisteme EPIC® MH
Cand trebuie sa functioneze, alege Lapp!
Locomotive performante la Cercul Polar. Made by Softronic & Powered by Lapp!
Regulament campanie
Produsele Lapp se simt bine la Therme Bucuresti
Servicii logistice Lapp
Curentul continuu – viitorul alimentarii cu energie
Curentul continuu : Este o revolutie pe cale sa inceapa?
Cabluri Lapp pentru trenul de mare viteza al Coreei
Lapp a prezentat in cadrul targului de la Hanovra o serie de produse noi
Cream conexiuni. Stabilim standarde globale
ETHERLINE® HEAT 6722
Evenimente
LAPP creeaza solutii pentru viitor- SPS 2023- Nürnberg
Târgul IEAS 2013
Aniversare 100 de ani Oskar Lapp
Lansare LAPP la SPS Nurnberg, 26-28 noiembrie 2019
Engineering Automation Forum - lansare in Romania
Engineering Automation Forum Bucuresti 2019
Workshop Paturi de cabluri si produse noi
Arta conectarii la Hanovra
Lapp Kabel România lansează un proiect educațional
Lapp prezintă catalogul ÖLFLEX CONNECT CHAIN
Lapp Group este lider de piață la nivel global
SPS IPC Drives in Nuremberg
Lapp Group investeste in Romania! Grupul Lapp cumpara CEAM si Fender
Lapp Group a lansat pe data de 14.09.2016 cel de-al 7-lea Centru de Excelenta
Succesul Factorului Familial 2016
Lapp Group a ajuns în top 100 companii germane inovatoare
Turneul Internațional de Fotbal și Volei
Târgul de la Hanovra 2016
Lansare catalog general de produse în limba română
LAPP la catedră!
Produse noi
Soluții inovatoare EPIC® la Hannover Messe 2022
ETHERLINE® GUARD – soluție inovatoare de monitorizare a cablurilor de date
ÖLFLEX® DC ESS SC pentru revoluția energetică
UNITRONIC® LiYY/LIYCY BK cu izolație pentru utilizare la exterior
SKINTOP® MULTI-M - tehnologia cu gel, cea mai nouă modalitate de a fixa mai multe cabluri cu o singură presetupă
LAPP îți aduce un CHAMPION - ajutorul tău în derularea cablurilor!
PRESETUPE LAPP
Conectori rezistenti pentru productia de paste fainoase
Cabluri noi ETHERLINE® Profinet de la Lapp
Conector pentru motor cu insert realizat prin dubla injectie
Cablu de control nou pentru lanțurile portcablu
Cabluri noi pentru servo aplicatii pentru piata europeana si Nord Americana
Un conector pentru ( aproape ) orice
Unic: Un cablu cu mai multe certificari , pentru mai multe aplicatii
Cablu de Ethernet cu 10 GBit/s, rezistent la torsiune, pentru Industry 4.0
Cablu CAN bus pentru vehicule comerciale
Conceptul de cablare “Conectează și produci”
ÖLFLEX® CONNECT
Soluţii de cablare şi conectare pentru PROFINET®
ÖLFLEX® CHAIN 808/809
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
EPIC® ULTRA
Atât de simplu de asamblat! Noul SKINTOP® CUB
EPIC® SOLAR 4 Thin
Articole tehnice
SKINTOP ® : Peste 40 de ani de inovație și fiabilitate
Fii parte din revoluția servomotoarelor cu cablurile preasamblate LAPP
Etichetarea înseamnă organizare și claritate
Single-pair Ethernet - gama ETHERLINE® T1
Industrial Communication: PROFINET
Cum transmitem datele, prin cablu, în viitor?
FLEXIMARK® - atunci când eticheta contează!
Forță și comandă la puterea H05 RN-F și H07 RN-F!
De ce aveți nevoie de un partener în domeniul comunicațiilor industriale precum LAPP
Senzatiile tari, sub control perfect
SILVYN® FG NM – tub de protectie etans
Cabluri catre crater
Solutii de cablare pentru spatiul de depozitare Longimat
Comunicatia Ethernet - incotro?
LAPP - Un ghid pentru industria 4.0
Cand trebuie sa functioneze, ai incredere in LAPP
Transmiterea datelor in sisteme de lanturi port cablu
Cabluri pentru fabricarea bauturilor carbogazoase
ÖLFLEX®, calitatea si flexibilitatea la ele acasa
Testarea individuala protejeaza impotriva crizelor
Secretul cablurilor flexibile Lapp
Despre cablurile de PROFINET
Cabluri de date perfecte - "reteta" in opt pasi
Solutii pentru cablarea circuitelor senzorilor
Revista Electricianul
Roboti mai compacti si mai usori
Ghidul Lapp pentru ingineria lanţurilor port cablu
Soluţii de top pentru tracţiunea electrică
Comportamentul la foc al cablurilor electrice
SKINTOP – o excursie printre cabluri, presetupe şi grade de protecţie
Măsuri de protecţie împotriva zgomotului electromangetic la fabricarea dulapurilor electrice
Evenimente și expoziții
Hannover Messe 2022
LAPPEXPERIENCE
Newsletter
Newsletter 2019
Newsletter 2018
Newsletter 2017
Newsletter 2016
Arhiva newslettere
Targuri si Evenimente
Media
2019
2017
2016
Galerie Media
Cariere
Specialist Achiziții
Protecția datelor
Nu sunt client
Sunt client
Responsabilitate Socială
Împreună, facem bine!
Proiect Cercul Polar
Contact
:
Max Mustermann
Toggle navigation
Search
Shopping CartBasket
0
LOGIN
Căutare :
Lapp Romania
Produse
Catalogul
EPIC® Conectori industriali
Conectori circulari
EPIC® POWERLOCK conectare cu şurub, pentru 400 A
Produse
Catalogul
EPIC® Conectori industriali
Conectori circulari
EPIC® POWER M12
EPIC® POWER M17
EPIC® SIGNAL M17
EPIC® M17 contacte, scule, accesorii
Carcasă EPIC® SIGNAL M23
EPIC® SIGNAL M23 inserturi
EPIC® SIGNAL M23 contacte, scule, accesorii
EPIC® SIGNAL M23 Kits
EPIC® SIGNAL R 3.0
EPIC® SIGNAL R3.0 scule, accesorii
EPIC® POWER LS1
EPIC® POWER LS1 contacte, scule, accesorii
EPIC® POWER LS1 Kits
EPIC® POWER LS1.5
EPIC® POWER LS1.5 contacte, scule, accesorii
EPIC® POWER LS3
EPIC® POWER LS3 contacte, scule, accesorii
EPIC® POWERLOCK conectare cu şurub, pentru 400 A
EPIC® POWERLOCK A1 S
EPIC® POWERLOCK A6 S
EPIC® POWERLOCK D6 S
EPIC® POWERLOCK F6 S
POWERLOCK BOX S*
EPIC® POWERLOCK Contacts, Tools, Accessories
EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A
EPIC® POWERLOCK Crimp contacts, Tools, Accessories
EPIC® POWERLOCK Contacte, scule, accesorii
EPIC® CIRCON M23 contacte, scule, accesori
Configurator produse
Căutați produsul echivalent cu al competiției
Formular de comandă
Online catalogue in english
Configurator produse
Configurator de cabluri
Configurator de cabluri premufate
Configurator de presetupe
Configurator de tuburi de protecție
Configurator de sisteme de etichetare
Servo configurator
EPIC® POWERLOCK conectare cu şurub, pentru 400 A
EPIC® POWERLOCK A1 S
EPIC® POWERLOCK A6 S
EPIC® POWERLOCK D6 S
EPIC® POWERLOCK F6 S
POWERLOCK BOX S*
Configurator produse
Configurator de cabluri
Configurator de cabluri premufate
Configurator de presetupe
Configurator de tuburi de protecție
Configurator de sisteme de etichetare
Servo configurator