e-Shop

EPIC® Capac de protecţie H-B

Capacul de protecție din termoplastic este adecvat pentru utilizarea cu carcase H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 și H-B 32.

Rezistenţa mecanicăSiguranţăImpermeabil

Articol nr. Descriere articolVersiuneBolturiȘnur de siguranțăClemăMaterialBucăţi / UA
Carcasă tip cuplă cablu, cu bolțuri pentru H-B 6-24 montaj pe panou, pe perete
10015000
H-B 6 KDBpentru carcasa H-B 62cu buclă-Plastic10
10047000
H-B 10 KDBpentru carcasa H-B 104cu buclă-Plastic10
10087000
H-B 16 KDBpentru carcasa H-B 164cu buclă-Plastic5
10118000
H-B 24 KDBpentru carcasa H-B 244cu buclă-Plastic5
cu levier pentru carcase cu bolțuri H-B 6-25
10016500
H-B 6 KDTpentru carcasa mobilă H-B 6-cu buclăMâner simpluPlastic10
10048500
H-B 10 KDTpentru carcasa mobilă H-B 10-cu buclăMâner dubluPlastic10
10088500
H-B 16 KDTpentru carcasa mobilă H-B 16-cu buclăMâner dubluPlastic5
10119500
H-B 24 KDTpentru carcasa mobilă H-B 24-cu buclăMâner dubluPlastic5
cu bolțuri pentru carcasă H-B 6-24 cu leviere
10015100
H-B 6 KDBPpentru carcasa mobilă H-B 62cu buclă-Plastic10
10047100
H-B 10 KDBPpentru carcasa mobilă H-B 104cu buclă-Plastic10
10087100
H-B 16 KDBPpentru carcasa mobilă H-B 164cu buclă-Plastic10
10118100
H-B 24 KDBPpentru carcasa mobilă H-B 244cu buclă-Plastic5
Carcasă tip cuplă cablu, cu bolțuri pentru H-A 10-32 montaj pe panou, pe perete
10048700
H-B 10 KDBFpentru carcasa H-B 102cu buclă-Plastic10
10088700
H-B 16 KDBFpentru carcasa H-B 162cu buclă-Plastic10
10118700
H-B 24 KDBFpentru carcasa H-B 242cu buclă-Plastic10
10118020
H-B 32 / H-A 48 KDBFpentru carcasa H-B 32 / H-A 484cu buclă-Plastic10
cu levier pentru carcase cu bolțuri H-B 10-24
10048600
H-B 10 KDTFpentru carcasa mobilă H-B 10-cu buclăMâner simpluPlastic10
10088600
H-B 16 KDTFpentru carcasa mobilă H-B 16-cu buclăMâner simpluPlastic10
10118600
H-B 24 KDTFpentru carcasa mobilă H-B 24-cu buclăMâner simpluPlastic10

Caracteristicile produsului

  • Șnur de siguranță cu papuci în vederea fixării cu șurub pe carcasa de montaj sau perete
  • Şnur de siguranţă cu buclă variabilă pentru fixare pe cablu
  • Capac de protecție realizat din termoplastic pentru carcase H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.