EPIC® H-D 7 contacte prelucrate
Inserturi cu mai mulţi poli pentru contacte prelucrate
Insertul standard compact are contacte prelucrate și este adecvat, de exemplu, pentru sistemele de comandă și în producția de mașini și aparate.
- Compact, insert standardizat
- Pentru contacte prelucrate procesate rapid cu scule de sertizare
- Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
11250500
| H-D 7 SCM | tată | prelucrat | 1 - 7 | 10 | |
11251500
| H-D 7 BCM | mamă | prelucrat | 1 - 7 | 10 |
Beneficii
- conector mic de înaltă performanţă
- Contacte sertizare de înaltă performanță
Domeniul de utilizare
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) carcasă metalică; 250 V carcasă termoplastic;
UL: 250 V
Tensiunea nominală de impuls
- 2.5 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 7 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Material
- PBT poliester
Cicluri de operare mecanică
- 100
Certificări
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.