EPIC® H-Q TG
There are many different uses for this sturdy rectangular connector hood made of plastic. The M25 female thread is suitable for connecting a separate cable or conduit gland. This results in an optimised design with regard to weight and installation space.
Beneficii
- Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).
- Space and weight-saving due to the small size.
- With space-saving female thread for use with metric cables or conduit glands.
- Locking takes place using a central lever on the counter-housing.
- Culori conductori: 3 conductori: roșu, alb, verde/galben
Domeniul de utilizare
- Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
- For use with rectangular connector inserts in the EPIC®H-Q series.
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Rezistă la solicitări mecanice mari.
- Aplicațiile tipice sunt motoarele electrice și servoacționările.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: termoplastic gri
Levier: metal
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.