EPIC® STA 14 insert cositoribil
Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită
Insertul pentru racord cositoribil, cu o rezistență internă mai mică de 3 miliohmi, reprezintă alegerea perfectă pentru dulapurile de comandă și laboratoarele de electronică.
- Pentru transmiterea sigură a semnalelor în medii industriale grele
- Contacte tip arc, robuste mecanic
- Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
STA 14 conectare prin cositorire | |||||
10490200
| STA 14 SL | tată | 1 - 14 | 5 | |
10492200
| STA 14 FL | Arc | 1 - 14 | 5 |
Beneficii
- Contact bun datorită elasticităţii mari
- Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită
Domeniul de utilizare
- Sisteme de control
- Tehnologia Rack
- Laborator de electronică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Curent nominal (A)
- IEC: 7.5 A
UL: 7.5 A
CSA: 7.5 A
Grad de poluare
- 2
Rezistența de contact
- < 3 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, stanat
Numărul contactelor
- 14
Metoda de fixare
- Conexiune prin cositorire : până la 1.5 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 5
Cicluri de operare mecanică
- 100
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.