EPIC®MH BUS
Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector
EPIC® MH BUS, modul pentru 2 x 4 contacte ecranate
- Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
- Modul ecranat pentru transmiterea de date și semnale. Potrivit pentru Ethernet CAT.5e
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPIC®MH BUS | ||||||
44423228
| EPIC® MHS Bus | tată | 2 | 2 | 10 | |
44423230
| EPIC® MHB Bus | mamă | 2 | 2 | 10 |
Beneficii
- Modul ecranat pentru transmiterea de date și semnale. Potrivit pentru Ethernet CAT.5e
- EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 50
Tensiunea nominală de impuls
- 0,8 kV
Curent nominal (A)
- 10
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Material
- PA
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.