SKINDICHT® ME
SKINDICHT® ME, piesă din alamă nichelată, permite folosirea presetupelor PG cu filet mai mare decât cel al găurii
Beneficii
- Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
Domeniul de utilizare
- Conectică industrială
- Dispozitive
- Carcase
- Maşini
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
- Prima cifră: filet exterior
A doua cifră: filet interior
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.