e-Shop

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, Piulițe metrice pentru presetupe şi accesorii

Disponibile și în varianta fără plumb; articolele fără plumb au la sfârșit, după numărul articolului, LF

Rezistență chimică bunăRezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniGrosime ( mm )Mărimea cheii SW în mmDiametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® SM-M
52102998
M 6 x 13.21011.150
52102997
M 8 x 14.01314.450
52102999
M 10 x 15.01719.150
52103000
M 12 x 1,53.01516.5100
52103010
M 16 x 1,53.01920.9100
52103020
M 20 x 1,53.52426.4100
52103030
M 25 x 1,54.03033.0100
52103040
M 32 x 1,54.03639.6100
52103050
M 40 x 1,55.04650.650
52103060
M 50 x 1,55.06065.050
52103070
M 63 x 1,55.07077.025
52103071
M 75 x 1,58.08595.01
52103072
M 90 x 210.0102114.01
52103073
M 110 x 212.0124135.01
SKINDICHT®SM-M - versiune de execuție din alamă fără plumb
52103000LF
M 12 x 1,53.01516.5100
52103010LF
M 16 x 1,53.01920.9100
52103020LF
M 20 x 1,53.52426.4100
52103030LF
M 25 x 1,54.03033.0100
52103040LF
M 32 x 1,54.03639.6100
52103050LF
M 40 x 1,55.04650.650
52103060LF
M 50 x 1,55.06065.050
52103070LF
M 63 x 1,55.07077.025

Domeniul de utilizare

  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.