SKINMATIC® GB-M
SKINMATIC® GB-M, tarozi pentru t ăiere, filet metric
Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Lungimea de găurire (mm) | Lungimea totală, C (mm) | |
---|---|---|---|---|
SKINMATIC® GB-M | ||||
61791282 | M 32 x 1,5 | 28 | 150.0 | |
61791283 | M 40 x 1,5 | 28 | 170.0 | |
61791284 | M 50 x 1,5 | 32 | 190.0 |
- Nu este subiect al directivei RoHS
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 5.0 Class-Descriere: Masină de gaurit
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Burghiu
Material
- HSSE
Domeniul de utilizare
- Pentru decupaje pe filet metric