e-Shop

SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oţel inox, cu suprafeţe netede, pentru utilizare în zone de producţie

  • NOU: disponibil până la M40x1,5
  • Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
  • Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare

Industrie alimentarăRezistență chimică bunăGamă mare de strângereRezistenţa mecanicăRobustInterferenţa semnalelorRezistent la temperatură

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
M 12 x 1,54 - 61638.46,55
53105301
M 16 x 1,56,5 - 92041.475
53105302
M 20 x 1,59 - 122446.485
53105303
M 25 x 1,511,5 - 15,52948.985
53105314
M 32 x 1,516 - 203656.095
53105315
M 40 x 1,522 - 274562.095

Beneficii

  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
  • Suprafeţele netede şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor

Domeniul de utilizare

  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
  • Pentru folosire în zone de producţie
  • Industria farmaceutică

Normă de referință / aprobări

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Model igienic pentru mașini și aparate
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
  • NSF/ANSI 169
    Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

  • Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
  • Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
  • Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • La cerere, cheie pentru strangere presetupă, in zone cu spaţiu limitat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Certificări

  • Aprobare UL pentru M32x1,5 și M40x1,5 în așteptare

Material

  • Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L)
    Insert: poliamidă
    Element de etanşare: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Alte mărimi sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.