SKINTOP® SOLAR plus
SKINTOP® SOLAR plus, presetupă pentru aplicații solare
- Presetupă pentru aplicații fotovoltaice, conform EN 62444, EN 50548 și UL 1703
- Domeniu de temperatură extins
Beneficii
- Rezistent la UV și ozon
- UL 746 C - UL F1 utilizare la exterior
- Fixare puternică
- Protecție permanentă la vibrații
- Propagarea flăcării reduse conform UL 94 V-0 / 94-5VA
Domeniul de utilizare
- Centrale fotovoltaice
Normă de referință / aprobări
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare
- RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Corp: policarbonat
Element de etanșare: silicon
Garnitură: silicon
Teste
- Test de rezistenţă la impact și temperaturi scazute conform UL 1703/UL 746 C
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.