e-Shop

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripţiile EMC, uşor de utilizat

Disponibile și în varianta fără plumb; articolele fără plumb au la sfârșit, după numărul articolului, LF

SiguranţăTensiuneInterferenţa semnalelorRezistent la temperatură

CECULUScRUusDNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul exterior Ø (mm), de la - laDiametrul minim peste ecran (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,54.5 - 10.04201250
53112635
M 20 x 1,57.0 - 13.05241225
53112645
M 25 x 1,59.0 - 17.07,5291225
53112655
M 32 x 1,511.0 - 21.09361525
53112665
M 40 x 1,519.0 - 28.015451510
53112675
M 50 x 1,527.0 - 35.02154155
SKINTOP®MS-SC-M - versiune de execuție din alamă fără plumb
53112610LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620LF
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630LF
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640LF
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650LF
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660LF
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670LF
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105

Beneficii

  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Telecomunicaţii
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Notă

  • Disponibil din oţel inox V2A

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.