e-Shop

SKINTOP® MULTI-M

Intrare multiplă cu filet metric de conectare

Doriți fixare sigură? Sistemul de fixare rotund, cu filet, cu intrări multiple, fixează până la 30 de cabluri simultan într-o carcasă și le etanșează cu protecție IP68. Datorită intervalului de strângere variabil, aveți flexibilitate în alegerea diametrelor de cablu!

Intrare multiplă compactă, rotundă, cu tehnologie inovatoare de gel

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeGamă mare de strângereFără halogenTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneCerinţa de spaţiuSiguranţăRezistent la UV

CEcRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniNumăr maxim de execuţiiNumărul cablurilor x diametrul cablurilor ØMărimea cheii SW în mmBucăţi / UA
52220140
M25x1,544 x 2-6 mm301
52220143
M25x1,531 x 6-10mm, 2 x 2-6mm301
52220146
M32x1,588 x 2-6mm361
52220149
M32x1,563 x 6-10mm, 3 x 1-4mm361
52220110
M40x1,5122 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm461
52220113
M40x1,565 x 6-10mm, 1 x 4-8mm461
52220111
M50x1,51818 x 2-6 mm551
52220114
M50x1,588 x 6-10mm551
52220112
M63x1,53030 x 2-6 mm661
52220115
M63x1,51414 x 6-10mm661

Beneficii

  • Intrarea multiplă a cablurilor permite o mai mare densitate de ambalare (în funcție de variantă, până la 30 cabluri).
  • Domeniu larg de etanșare, cu diferențe între minim și maxim de 4 mm, pentru o gamă largă de diametre de cabluri.
  • Intrare directă a cablului fără perforarea prealabilă.
  • Flexibilitatea în alegerea diametrelor cablurilor reduce varietatea de piese din depozit și oferă avantaje logistice și de cost.
  • Montare simplă pe carcasă prin înșurubare sau fixare cu contrapiuliță.

Domeniul de utilizare

  • Pentru trecerea printr-o carcasă și fixarea unui numar mai mare de cabluri neasamblate.
  • Poate fi utilizat în medii uscate, umede și uleioase.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

  • Trecerile neocupate rămân închise sigur datorită membranei inovative cu tehnologie cu gel.
  • Cea mai bună etanșare spre carcasă și pe cablu asigură atingerea IP 68.
  • Certificatul UL permite utilizarea în echipamente destinate exportului în America de Nord.

Normă de referință / aprobări

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
  • UL File No. E349737

Inclus

  • SKINTOP® MULTI-M inclusiv contrapiuliță și garnitură inelară

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu

Certificări

  • UL File No. E349737
  • Comportament în caz de incendiu conform UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 conform EN 45545-2

Notă

  • La cerere: - configurație individuală a găurii - alte dimensiuni metrice ale filelor

Material

  • Cadru: Policarbonat
    Etanșare: Gel
  • O-Ring: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68

Gama de temperatură

  • cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C
    fără garnitură inelară între -30 °C și +110 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.