e-Shop

Scula de presare PEW TWISTOR

Scula de presare PEW TWISTOR pentru sertizarea pinilor (ne)izolați, pe toată circumferința

Articol nr. Pentru mm²Profilul de sertizareLungime (mm)
61814612
0.14 - 16.0pătrat185
61814613
0.14 - 10.0trapez196

Beneficii

  • Insertul de sertizare rotativ la 360° permite cea mai bună ajustare posibilă a uneltei la condițiile de montaj schimbătoare.
  • Proprietățile cleștelui de sertizare cu introducere frontală și laterală sunt combinate într-o singură unealtă.
  • Perfect adecvat pentru medii înguste sau în schimbare. Intrarea laterală asigură o procedură de sertizare optimă din punct de vedere ergonomic, iar intrarea frontală este adecvată în special pentru medii înguste și mașini.
  • Acoperirea unui interval mare de secțiuni transversale fără ajustarea cleștelui de sertizare.
  • Pentru manșoane terminale ale firelor cu o gamă de secțiuni de până la 10 mm², respectiv 16 mm², în funcție de variantă.

Domeniul de utilizare

  • Pentru presarea manșoanelor terminale izolate și neizolate, precum și a manșoanelor terminale TWIN, conform DIN 46228.
  • Varianta "TWISTOR® 16” pentru presarea manșoanelor de capăt pătrate.
  • Varianta "TWISTOR® T” pentru presarea manșoanelor conductorilor în formă trapezoidală.

Caracteristicile produsului

  • Fabricat din oţel cromat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

General

  • Lungimea de presare: până la 16 mm
  • Profilul de sertizare : pătrat

  • TWISTOR® este o marcă înregistrată a Rennsteig Werkzeuge GmbH, Germania (DE)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.