RSK piesă pentru conectarea ecranului
Conectorii de racordare RSK de o singură bucată din sistemul SHIELD-KON, conectează cablurile ecranate la un conductor de conectare, o tehnologie de conectare fără sudură
Beneficii
- Cele patru dimensiuni sunt definite prin culoarea diferită a izolaţiei
- Calibrul ajută la determinareaconectorului corect şi a insertuluii desertizare (Cablul stripat este amplasat cuecranul în una dintre fante )
- Timp de instalare redus
Domeniul de utilizare
- Piesa SHIELD-KON® permite conectarea cablurilor ecranate rapid şi permanent
Descrierea produsului
- Pentru procesare, introduceţi conectorul în presă, apoi potriviţi cablurile ecranate şi sertizaţi; conectaţi clema de împământare
- La sertizare conectorul crează o formă cilindrică cu marginile presate una în alta
- La introducerea cablului ecranat în conector trebuie urmărit ca izolaţia de MYLAR® a conectorului să se suprapună peste mantaua cablului
- În interiorul conectorului se află o ureche pentru conectarea conductorului şi o zonă de conectare a ecranelor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector pentru ecranul cablului
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Conector pentru ecranul cablului
Material
- Cupru electrolitic cositorit
- Izolația: poliester laminat
Gama de temperatură
- -65°C la +125°C
- MYLAR® este marcă înregistrată a DuPont de Nemours. SHIELD-KON® este marcă înregistrată a Thomas & Betts.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.