e-Shop

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C oțel inoxidabil

Grupul Lapp oferă un sistem de troleu pentru cabluri plate și rotunde.

Motorul de configurare de pe site-ul nostru vă ajută să alegeţi corect sistemul de cărucioare (Downloadcenter-cable accessories)

Articol nr. Denumire articolSistemDimensiuni max. cablu plat mmDiametru max. cabluri rotunde mmBucăţi / UA
Cărucior pentru cablu plat
62200453
Cărucior pentru cablu plat C30 15 x 54 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil15.0 x 54.0-1
62200462
Cărucior pentru cablu plat C30 30 x 54 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil30.0 x 54.0-1
62200630
Cărucior colector plat C30 30 x 54 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil30.0 x 54.0-1
62200640
Clemă de capăt plată C30 30 x 54 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil30.0 x 54.0-1
Cărucior pentru cablu rotund
62200120
Cărucior pentru cablu rotund C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200680
Cărucior colector rotund C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200130
Clemă de cablu rotundă de 10-16 mm oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil-10.0 - 16.01
62200463
Clemă de cablu rotundă de 17-25 mm oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil-17.0 - 25.01
62200700
Clemă de cablu rotundă de 26-36 mm oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil-26.0 - 36.01
62200690
Clemă de capăt rotundă oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
Componente de fixare
62200454
Șină profilată C 6 m C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200600
Element de îmbinare șine C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200610
Suport șine flex. C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200487
Suport șine perete C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200620
Opritor C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200660
Braț de extensie 800 mm C30 oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200650
Braț de fixare 400 mm oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1
62200670
Clemă grindă din oțel, oțel inoxidabilC30 oțel inoxidabil--1

Beneficii

  • Clemele de cablu protectoare împiedică îndoirea prea puternică a cablurilor
  • Rulmenţii cu bile cu protecţie împotriva prafului asigura o deplasare uşoara a cărucioarelor pe şine

Domeniul de utilizare

  • Macara și utilaje de ridicat
  • Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
  • Inginerie mecanică
  • Instalații de spălare
  • Nepotrivit pentru aplicaţii Ex

Notă

  • Cablurile rotunde și panglică nu pot fi combinate între ele sau unul lângă celălalt
  • Nu asamblaţi mai mult de 3 cleme de cablu una sub cealaltă
  • Raza de curbură a clemelor corespund datelor referitoare la instalarea fixă a cablurilor.

Inclus

  • Lungime de livrare șină profilată C 6 m

Descrierea produsului

  • Instalarea unui sistem ţine cont de diverse criterii, ex. Greutatea cablului şi lungimea de lucru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Descriere clasa: Sisteme de susţinere şi ghidare pentru cabluri

General

  • Capacitatea de încărcare max.: 20 kg

Material

  • Piese din metal: Oțel inoxidabil rezistent la acizi SS 2343 piulițe și șuruburi: Oțel inoxidabil rezistent la acizi Cleme A4: Poliamidă 6

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +120°C

  • CIBES® este marcă comercială înregistrată a firmei Swedish Cable Trolleys AB
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.