e-Shop

KW bandă spirală de plastic

Spiralele din plastic sunt utilizate pentru gruparea ușoară și rapidă a cablurilor și conductorilor.

Rezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiRezistenţa mecanicăRezistent la UV

Articol nr. Descriere articolCuloareSuprafața de legare (mm)UA (m)
KW bandă spirală de plastic
61600010
Spirală din plastic KW 2natural2.0 - 7.050
61600015
Spirală din plastic KW 2negru2.0 - 7.050
61722850Spirală din plastic KW 2albastru2.0 - 7.050
61722856Spirală din plastic KW 2galben2.0 - 7.050
61600040
Spirală din plastic KW 5natural5.0 - 20.030
61600045
Spirală din plastic KW 5negru5.0 - 20.025
61722851Spirală din plastic KW 5albastru5.0 - 20.025
61600050
Spirală din plastic KW 5galben5.0 - 20.025
61600070
Spirală din plastic KW 10natural10.0 - 40.030
61722840
Spirală din plastic KW 10negru10.0 - 40.025
61722852Spirală din plastic KW 10albastru10.0 - 40.025
61600080
Spirală din plastic KW 10galben10.0 - 40.025

Beneficii

  • Flexibilitatea cablurilor este în mare parte conservată
  • Tub tăiat spiral
  • Pentru economisirea de timp în gruparea cablurilor și conductorilor

Domeniul de utilizare

  • Pentru realizarea cablurilor preasamblate cu mai multe ramificații
  • Pentru protecție împotriva solicitărilor mecanice

Caracteristicile produsului

  • Versiunea neagră : comportament la foc conform UL 94 HB

Inclus

  • Nr. art.: 61759940: Pentru gruparea conductorilor

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Tub pentru gruparea cablurilor

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Furtun de îmbinare a cablurilor

General

  • Versiune neagră: rezistentă UV

Material

  • Versiune neagră: poliamidă (fără silicon și fără halogeni)
  • Versiune culoare natur sau colorat, din polietilenă

Gama de temperatură

  • Negru:
    -40 °C până la +120 °C
    Culoare naturală și alte culori: -50 °C până la 85 °C

  • Alte mărimi şi culori sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.