e-Shop

Conectori pentru cabluri detectabile

Soclurile pentru brățări autoblocante sunt recunoscute de detectoarele de metale ceea ce face ca acestea să fie deosebit de interesante pentru industria alimentară

Industrie alimentarăFără halogen

Articol nr. Descriere articolTip de fixareMaterialDiametru (mm)Lăţimea faşetei ( mm )Lungime x lățime (mm)Bucăţi / UA
Priză cu 4 intrări (Imaginea 1)
61724100Soclu Detect XS PAînşurubarePA 6.6 cu particule metalice33,613.0 x 13.0100
61724101Soclu Detect S PAînşurubarePA 6.6 cu particule metalice33,620.0 x 20.0100
61724102Soclu Detect M PAînşurubarePA 6.6 cu particule metalice4,54,828.0 x 28.0100
61724103Soclu Detect L PAînşurubarePA 6.6 cu particule metalice4,57,638.0 x 38.0100
61724107Soclu Detect S PPînşurubarePP cu particule metalice33,619.1 x 19.1100
61724108Soclu Detect M PPînşurubarePP cu particule metalice37,629.0 x 29.0100
Soclu mic (Imaginea 2)
61724104Soclu mic Detect PAînşurubarePA 6.6 cu particule metalice34,821.2 x 10.0100
61724109Soclu mic Detect PPînşurubarePP cu particule metalice4,44,819.1 x 12.71000
Soclu cu suport şa (Imaginea 3)
61724105Șa pentru soclu Detect XS PAînşurubarePA 6.6 cu particule metalice4,34,714.9 x 9.5100
61724106Șa pentru soclu Detect S PAînşurubarePA 6.6 cu particule metalice4,5922.2 x 15.9100
61724110Șa pentru soclu Detect XS PPînşurubarePP cu particule metalice3,84,817.0 x 11.1100
61724111Șa pentru soclu Detect S PPînşurubarePP cu particule metalice5.27,623.4 x 14.2100

Beneficii

  • Conectori refolosibili produsi dintr-un compus polimeric special care activeaza detectoarele de metale, echipamentele de raze X si sistemele de detectie vizuala.
  • Minimizează riscul de contaminare
  • Culoarea albastră facilitează detecţia vizuală
  • Versiune din poliamidă: rezistentă la solvenții convenționali, așa cum sunt alcoolul și cetona, la hidrocarburile alifatice și aromatice, așa cum sunt cum uleiul, grăsimea și benzina și la soluții alcaline slabe; nu este rezistent la acizi (slabi sau puternici) și săruri metalice Versiunea din polipropilenă: rezistentă la agenții chimici de curățare
  • Ajută la îndeplinirea directivei UE - HACCP

Domeniul de utilizare

  • Sunt recomandate pentru aplicații care folosesc sisteme de detectare a obiectelor străine si unde rezidurile de plastic nu sunt acceptate in produsul final.
  • Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
  • Producția farmaceutică

Normă de referință / aprobări

  • UL 94 V-2

Inclus

  • Livrat fără şuruburi

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază şi element pentru fixare bride de cablu

Culoare

  • Albastru

Material

  • Poliamidă 6.6 sau polipropilenă cu componente metalice
  • Fără halogen

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.