e-Shop

"Strap" de împământare / "strap" plat

Electrozii de împământare-cablu plat/electrozii de împământare cabluri tip fâșie plată sunt ideali pentru utilizarea în procesul de fabricație a dulapurilor de comandă.

cRUus

Articol nr. Denumire articolCertificare ULSecţiune ( mm²)PentruLungime (mm)Grosime în mm +- 0,5 mmIndex Cupru kg/1.000 bucațiUA (buc/set)
"Strap" de împământare
4571120
Conductor împământare 1 x 4/M6/170 mm GN/YENU4M6170-6,525
4571123
Conductor împământare 1x4/M8/300mm GN/YENU4M8300-11,425
4571121
Conductor împământare 1x16/M6/170mm GN/YENU16M6170-26,225
4571198
Erdungsband 1x16/M6/500mm GN/YENU16M6500-76,825
4571124
Conductor împământare 1x16/M8/300mm GN/YENU16M8300-46,225
4571122
Conductor împământare 1x25/M6/170mm GN/YENU25M6170-40,825
4571125
Conductor împământare 1x25/M8/300mm GN/YENU25M8300-7225
Panglică de împământare presată și sudată la capete
4571132
Împământare plată / presat. 1X10/M6/200mmNU10M620011825
4571135
Împământare plată / presat 1x10/M6/300mmNU10M630012725
70399965
Flachband-Erder/Press. 1X16/M6/200mmNU16M62001,530,7225
70399966
Flachband-Erder/Press. 1X16/M6/300mmNU16M63001,546,0825
4571133
Împământare plată / presat 1x16/M8/200mmNU16M82001,52925
4571136
Electrod de împământare - cablu plat/panglică de împământare presată 1x16/M8/300mmNU16M83001,543,525
4571134
Electrod de împământare - cablu plat/panglică de împământare presată 1x25/M8/200mmNU25M82001,54525
4571137
Electrod de împământare - cablu plat/panglică de împământare presată 1x25/M8/300mmNU25M83001,571,1125
70399969
Flachband-Erder/Press. 1X25/M8/500mmNU25M85001,512025
4571196
Cablu de împământare plat cu papuci sudaţi prin presiune 1x6/M6/200 mmda6M620021525
4571197
Flachband-Erder/Hülse 1x6/M6/300mmda6M630022025
4571126
Împământare plată /papuc presat 1x10/M6/200mmda10M62002,52525
4571129
Împământare plată /papuc presat 1x10/M6/300mmda10M63002,53225
4571127
Împământare plată /papuc presat 1x16/M8/200mmda16M820033525
4571130
Împământare plată /papuc presat 1x16/M8/300mmda16M830035125
4571128
Cablu de împământare plat/terminale 1x25/M8/200 mmda25M82003,55525
4571131
Împământare plată /papuc presat 1x25/M8/300mmda25M83003,58025

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Nulul de protecţie pentru măsurări este impus de standard

Caracteristicile produsului

  • lungimre fixă pentru şuruburile M6 şi M8

Normă de referință / aprobări

  • Număr fișier UL: E501239, consultați tabelul

Descrierea produsului

  • "strap" de împământare:
    - conductor din lițe de cupru
    - Izolație PVC
    - premufat cu papuci inelari
  • Panglică de împământare presată și sudată la capete:
    - lițe de cupru stanat torsadate
    - capete sudate
  • "Strap" plat prevăzut cu papuci:
    - împletitură din liţe de cupru stanat
    - papuci de contact presaţi

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Accesorii pentru împământare și paratrăznet

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Accesorii pentru legare la pământ și protecție la trăsnet

Codul de identificare al conductorilor

  • Ștrap de împământare gata de montaj
    verde/galben

Construcția conductorilor

  • Ștrap de împământare mufat IEC 60 228 Clasa 6 Bandă de împământare mufat IEC 60 228 Clasa 6, stanat
  • Liţe extra fine

Raza minimă de îndoire

  • Ștrap de împământare gata de montaj
    7 x diametrul exterior
    Ștrap de împământare plate gata de montaj
    2 x grosimea benzii

Tensiunea de test

  • Ștrap de împământare cu piese de montaj 2500V

Gama de temperatură

  • Ștrap de împământare gata de montaj -30°C ÷ +70 Ștrap de împământare gata de montaj -5°C to ÷ +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Detalii despre forţa de înclemare sunt disponibile la cerere, fără halogeni
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.