e-Shop

KNIPEX Cleşte tăietor pentru electronişti

Pentru protecția elementelor de construcție sensibile, în cazul acestor unelte, circulația energiei electrostatice este lentă și acesta este derivată în mod controlat prin intermediul mânerelor.

Tăiere precisă datorită marginilor de tăiere călite

Articol nr. Denumire articolSârmă moale mmFir cu duritate medie mmSârmă tare mmGreutate (kg)Lungime (mm)
Clește de tăiat sârmă ESD pentru echipamente electronice
62120531Tăietor lateral pentru echipamente electronice ESSE 121,61,20,60,082115

Beneficii

  • Mişcare ușoară, pentru operare ergonomică
  • Mânere cu izolatoare cu descărcarea electricităţii statice
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru tăieturi și lucrări de montaj de finețe, de exemplu, în domeniul echipamentelor electronice și ingineriei de precizie

Caracteristicile produsului

  • Cu cap neted, cu protecție bună împotriva ruginei

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clește patent

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Clește patent

Material

  • High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.