e-Shop

Desfășurător tambur CHAMPION

Desfășurător universal de tambur pentru cablu

Pentru desfășurarea profesională și lină a cablurilor sensibile

Articol nr. Denumire articol
85008070CHAMPION 52
85008071CHAMPION 67
85008072Set rotile CHAMPION (4 buc.)
85008073Piciorușe din cauciuc CHAMPION (4 bucăți)

Beneficii

  • Construcție robustă cu capacitate portantă de 200 kg
  • Stabilitate sigură, datorită piciorușelor din cauciuc pentru reducerea zgomotului
  • Role de transport ușor reglabile cu 3 poziții diferite
  • Fără întreținere

Domeniul de utilizare

  • Tambur derulator pentru utilizarea zilnică în atelier sau pe șantier
  • Și ca soluție de depozitare în atelierul electric
  • Cu role suplimentare pentru utilizare mobilă

Caracteristicile produsului

  • Pentru tamburi cu diametrul cuprins între 150 și 900 mm
  • Se livrează în două lățimi, pentru tamburi cu lățimea de până la 520, respectiv 670 mm
  • Cadru hibrid ușor, realizat din poliamidă și aluminiu armate cu fibră de sticlă
  • Prevăzut cu 4 piciorușe din cauciuc antiderapante
  • Opțional cu 4 rotile pentru transportul tamburului

Clasificare

  • ETIM 7.0 Class-Description: Desfășurător cablu de pe tambur
  • ETIM 7.0 Class-Description: Desfășurător cablu de pe tambur

Dimensiuni

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Date generale

  • Greutate:
    52: 7,2 kg
    67: 9,0 kg
  • Material: Poliamidă și aluminiu armate cu fibră de sticlă

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.