e-Shop

FLEXIMARK® kit oțel inox

Cutia FLEXIMARK® Stainless Steel Kit este ceea ce aveţi nevoie pentru marcarea în medii cu agresiuni chimice ridicate

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialePetrol şi gazeŞinăPotrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistent la uleiRezistenţă la aciziRezistent la temperaturăRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolVersiuneUA (buc/set)
83254222
FLEXIMARK® Kit de etichete din oțel inoxidabil fără cleșteFără cleşte1
83254223
FLEXIMARK® Kit de etichete din oțel inoxidabil cu clește specialCu cleşte special pentru a împiedica căderea semnelor1
83254224
FLEXIMARK® Kit de etichete din oțel inoxidabil cu clește pentru brățări autoblocanteCu cleşte pentru faşete de cablu1

Beneficii

  • Echipamentul de bază al sistemului FLEXIMARK® inox este într-o cutie de mână

Domeniul de utilizare

  • Sisteme de marcare pentru cabluri și componente
  • Asamblare ușoară și rapidă pe o parte
  • Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate ( de exemplu petrol şi gaze, transport feroviar, etc )

Normă de referință / aprobări

  • Certificat Achilles JQS

Notă

  • Reperele incluse în cutie pot fi achiziţionate şi separat ( de exemplu cleştele special, articol nr. 61790180)

Inclus

  • Caractere A-Ö / 0-9: 50 buc.
  • Caractere speciale +-/:.ü și simbol pentru împământare: 40 buc.
  • Caractere goale: 40 buc.
  • Marcaje (câte 5 cu gaură perforată și 5 cu urechi de fixare pentru brățări autoblocante) având lungimile de 286, 109, 83,1, 60,4 și 48,8 mm
  • Brățări autoblocante din oțel 4,6x200: 10 buc.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Dimensiuni

  • Benzi cu caractere: 9.5 x 6 x 0.75 mm
  • Cutie: 440 x 380 x 100 mm

Material

  • Oţel inox rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Gama de temperatură

  • -80°C la +500°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Vă rugăm să solicitaţi foaia de date pentru mai multe informaţii referitoare la diferitele variante