e-Shop

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 este cea mai mică imprimantă mobilă pentru etichete din seria DYMO® pentru realizarea de marcaje industriale, tastatură ABC

Timpul de asamblareGreutate micăCerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Denumire articolLățime (mm)Lungime (m)Pentru cabluri Ø (mm)Culoarea benzii
61800337DYMO RHINO PRO 4200----
Benzi din vinil
61800274RP/ID1 9mm VINIL NEGRU/ALB95,5-alb
61800275RP/ID1 12mm VINIL NEGRU/ALB125,5-galben
61800276RP/ID1 12mm VINIL NEGRU/PORTOCALIU125,5-portocaliu
61800277RP/ID1 12mm VINIL WH/ROȘU125,5-roşu
61800278RP/ID1 12 mm VINIL ALB/VERDE125,5-verde
61800279RP/ID1 12mm VINIL NEGRU/ALB125,5-alb
61800280RP/ID1 19mm VINIL NEGRU/ALB195,5-galben
61800281RP/ID1 19mm VINIL NEGRU/PORTOCALIU195,5-portocaliu
61800282RP/ID1 19mm VINIL WH/ROȘU195,5-roşu
61800283RP/ID1 19 mm VINIL ALB/VERDE195,5-verde
61800284RP/ID1 19mm VINIL NEGRU/ALB195,5-alb
Benzi pentru tub termocontractibil
61800290RP/ID1 Shrink 1-6-140061,51,18 - 2,33alb
61800291RP/ID1 Shrink 1-9-140091,51,73 - 3,73alb
61800295RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL91,51,73 - 3,73galben
61800292RP/ID1 Shrink 1-12-1400121,52,97 - 5,13alb
61800296RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL121,52,97 - 5,13galben
61800293RP/ID1 Shrink 1-19-1400191,54,64 - 8,7alb
61800297RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL191,54,64 - 8,7galben
61800344RP/ID1 Cartuş cu etichete 1-12-1600125,5-negru - alb
61800285RP/ID1 9mm POLIESTER NEGRU/TRANSPARENT95,5-negru - transparent

Beneficii

  • Aparat compact și mobil
  • Protecţiile de cauciuc integrate previn deteriorarea imprimantei în caz de cădere accidentală
  • Rezistent la UV, uleiuri, solvenţi şi zgâriere
  • Pentru utilizare în interior sau exterior

Domeniul de utilizare

  • Marcarea cablurilor, conductorilor şi componentelor
  • Benzi colorate din vinil, auto-adezive
  • Tuburi termocontractabile

Caracteristicile produsului

  • Tehnologie de imprimare prin transfer termic
  • Tastatură QWERTZ

Notă

  • Cablul de rețea nu este cuprins în pachetul de livrare (nr. art. 61800150)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bandă de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Bandă de etichetare

Material

  • Bandă de vinil: Vinyl
    Tub termocontractabil: Poliolefină ( propagarea flăcării conform UL224), rata de contracţie 3:1

Gama de temperatură

  • Banda de vinil: -18°C la +90°C
    Tub termocontractabil: -18° la 135°C

  • DYMO® este marcă înregistrată a Sanford GmbH,a Newell Rubbermaid Company
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.