e-Shop

ETHERLINE® GUARD

Dispozitiv pentru monitorizarea stării cablului

Dispozitiv staționar de monitorizare a duratei de viață și a performanței unui cablu de date cu risc de defecțiune.

Design compact

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

CE

Articol nr. Denumire articol
21700151
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700150
ETHERLINE GUARD PM03T

Beneficii

  • Creșterea disponibilității instalațiilor datorită perioadelor de oprire planificate - costuri de întreținere reduse.
  • Punere în funcțiune simplă prin parametrizarea automatizată ("Teach-In” în doar câteva secunde).
  • Nu necesită o nouă linie de date sau modificări ale designului cablului; Modernizarea în structura de rețea existentă este posibilă în orice moment.
  • Comunicare fiabilă IIoT datorită interfeței MQTT (pentru stare/evaluarea datelor, setări, configurare WLAN, actualizare etc.).

Domeniul de utilizare

  • Pentru monitorizarea duratei de viață a unui cablu de date cu risc de defecțiune (de exemplu, cablu de date critic pentru funcționare în aplicații dinamice).
  • Potrivit pentru cabluri de date conform standardului de transmisie 100BASE-TX (până la 100 Mbit/s) conform IEEE 802.3.
  • Potrivit pentru aplicații EtherCAT, EtherNET/IP și PROFINET cu 2 perechi.
  • Pentru utilizarea în dulapuri de comandă (grad de protecție IP 20).
  • Pentru utilizare în rețele de tehnologie de automatizare bazate pe Ethernet.

Descrierea produsului

  • Economisește spațiu datorită designului său unic compact.
  • În conformitate cu FDA 21 CFR – GRAS (General Recognized as Safe). Standard de calitate pentru industria alimentară în America de Nord

Alimentarea

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Clasa de protecție

  • IP20

Gama de temperatură

  • între -40 °C și +65 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.