Adaptoare GOF
Accesorii pentru fibră optică de sticlă, adaptoare pentru conectori de tip LC, SC și ST
Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions
Caracteristicile produsului
- Cuplele optice conectează conectorii din fibră de sticlă cu același tip de conectori sau cu tipuri diferite.
Normă de referință / aprobări
- LC conform standardului IEC 61754-20
- SC conform cu standardul IEC 61754-4
- ST conform cu IEC standard 61754-2
- Conform cu standardele IEC, EIA/TIA
Descrierea produsului
- Manşoane de zirconiu
- Adaptoarele LC şi SC sunt disponibile pe verde (single-mode APC), albastru (single-mode PC) şi gri (multimode)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplaj fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuplaj optic
Atenuarea
- Atenuarea (dB) < 0.2
- Repetabilitate
1000 cicluri (dB) < 0.2
Gama de temperatură
- Funcționare
LC, ST, SC: între -40 °C și +85 °C - Umiditate 95%
Inflamabilitate UL 94 V-0
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.