e-Shop

EPIC® DATA TS

Adaptor fibră optică pentru șină DIN

Fibră optică.Accesorii: cutii de îmbinare , cutii cu montare pe perete și cutii de distribuție pentru cabluri din fibră optică

Suport montabil

Articol nr. Denumire articol
29500762
EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763
EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760
EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761
EPIC DATA TS GOF SC SM
29500764
EPIC DATA TS GOF SC-RJ MM
29500765
EPIC DATA TS GOF SC-RJ SM

Caracteristicile produsului

  • Se poate monta direct pe șina DIN EN 50022 în mediu industrial
  • Disponibil pentru cabluri breakout cu conector SC Simplex, SC-RJ și LC duplex
  • Marcaj pentru o mai bună identificare
  • Instalare simplă, cu șurubelniță
  • Potrivit pentru fibrele GOF singlemode și multimod
  • Ideal pentru industrie datorită designului compact
  • Culoare: gri (RAL 7035)
  • Material carcasă: PC-GFIO
  • Forța de încărcare ≥ 100 N
  • Forță de tracțiune: ≥ 40 N

Clasa de protecție

  • IP 20

Gama de temperatură

  • între -10 și + 60 °C (în funcționare)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.