e-Shop

HITRONIC® Cablu HRM-FD

Cablu Breakout divizibil conceput pentru utilizare in lanț portcablu

Cablu divizibil HITRONIC® HRM-FD Breakout pentru aplicații mobile în lanțuri portcablu; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Cablu foarte flexibil pentru utilizare în lanțuri portcablu

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeFără halogenRezistenţa mecanicăGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneLanţ port cabluRezistent la UV

EtherNetIP

Articol nr. Denumire articolFibră de tipNumărul de fibreDiametru exterior [mm]Greutate (kg / km)
Multimod G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM450/125 OM427,850
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM450/125 OM447,850
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM450/125 OM4810,493
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM450/125 OM4121398
Multimod G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM350/125 OM327,850
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM350/125 OM347,850
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM350/125 OM3810,493
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM350/125 OM3121398
Multimod G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM250/125 OM227,850
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM250/125 OM247,850
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM250/125 OM2810,493
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM250/125 OM2121398
Multimod G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM162.5/125 OM127,850
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM147,850
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM1810,493
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM1121398
Single-mode E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS29/125 OS227,850
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS29/125 OS247,850
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS29/125 OS2810,493
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS29/125 OS2121398

Beneficii

  • Proiectat pentru folosire in lanț portcablu
  • Potrivit pentru asamblare în şantier
  • Uşor de instalat datorită design-ului
    compact, flexibilitate ridicată, izolație
    robustă cu rază mică de curbură
  • Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal

Domeniul de utilizare

  • Pentru aplicații industriale foarte flexibile
  • Ca legatură intre părțile în mișcare
  • În instalaţiile verticale
  • Mediu industrial
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Bazat pe norma militară MIL-C-85045
  • Pentru utilizare in lanț portcablu și părţi în mişcare ale maşinilor, în încăperi umede sau uscate
  • Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
    și fără halogeni
  • Robust mecanic

Descrierea produsului

  • 2.0 mm sub-cablu tight-buffered cu manta LSZH
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Element central
  • Izolație exterioară din PUR
  • Culoare: negru (RAL 9005)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Dimensiuni

  • Cablu individual: 2,0 mm
  • Cablul : vezi tabelul

Codul de identificare al conductorilor

  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică

Fibră de tip

  • GOF - fibră de sticlă

Descriere standard

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

Valori optice

  • A se consulta fișa tehnică

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: sticlă
  • Materialul de acoperire: sticlă

Raza de curbură admisă

  • Static: ≥ 15 x diametru exterior
  • Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior

Gama de temperatură

  • Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
  • Utilizare flexibilă: -20°C ÷ +60°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.