POF Scule de tăiere
Unelte de dezizolat pentru diferite materiale ale izolației și diametre ale cablului, pentru sortimentul de cabluri și conectori POF
POF Accesorii; scule pentru gama de cabluri și conectori POF; scule pentru dezizolat, pentru diferite materiale de înveliș și diametre de cablu; fibre optice din polimer (980/1000)
Beneficii
- Clești de tăiere pentru cabluri POF şi gama de produse de conectare
Domeniul de utilizare
- Dezizolator pentru cabluri, diferite materiale de izolaţie și diferite diametre ale cablurilor
Caracteristicile produsului
- Diferite scule pentru tăierea fibrelor "buffered" (2.2mm), de la cele mai simple la cele cu lamă automată
- 29500011 - Sculă de dezizolat fibre optice cu înveliș din polietilenă 2,2 mm
- 29500013 - Sculă de dezizolat fibre optice cu
înveliș din PA 2,2 mm - 2,3 mm - 29500012 - Sculă de dezizolat cabluri cu diametru între 3,6 mm și 6,0 mm
- Sculă de sertizare potrivită pentru conectori POF
(PCF)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentru dezizolat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 6.0 Class-descriere: Unealtă de spintecare fibră optică
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.