e-Shop

UNITRONIC® LiYY (TP)

Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100 şi perechi torsadate

UNITRONIC® LiYY(TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori torsadaţi în perechi, coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru instrumentaţie

  • TP = perechi torsadate
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

CEFire

Articol nr. Numărul perechilor şi secţiunea (mm²)Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101
2 x 2 x 0.144,55,425,5
0035102
3 x 2 x 0.145832
0035103
4 x 2 x 0.145,610,738,5
0035104
5 x 2 x 0.145,813,445,5
0035105
6 x 2 x 0.146,316,151
0035108
10 x 2 x 0.148,126,977,5
0035110
12 x 2 x 0.148,332,394,5
0035113
16 x 2 x 0.149,243110,5
0035160
2 x 2 x 0.255,79,638
0035161
3 x 2 x 0.256,314,448
0035162
4 x 2 x 0.25719,259
0035163
6 x 2 x 0.257,928,880
0035164
8 x 2 x 0.259,338,498
0035170
2 x 2 x 0.57,319,272
0035171
3 x 2 x 0.58,128,883
0035172
4 x 2 x 0.58,838,4115
0035174
8 x 2 x 0.512,376,8206
0035175
10 x 2 x 0.513,396247

Beneficii

  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

Domeniul de utilizare

  • Încăperi uscate sau umede

Caracteristicile produsului

  • Torsadarea in perechi asigură reducerea cuplajului. Ca rezultat, in multe cazuri ecranarea suplimentară nu mai este necesară.
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe VDE 0812

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Structură TP
  • Izolație exterioară din PVC
    Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • DIN 47100, conform Anexa T9

Capacitate mutuală

  • Aprox. 120 nF/km

Inductivitate

  • Aprox. 0.65 mH/km

Construcția conductorilor

  • Liţe fine de cupru

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu

Gama de temperatură

  • Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.