SILVYN® BW-K-M
SILVYN® BW-K-M este o brățară de fixare din plastic
Articol nr. | Dimensiune metrică | A (mm) | B în mm | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
SILVYN® BW-K-M | |||||
55000911
| 20 x 1.5 | 37,5 | 50 | 50 | |
55000921
| 25 x 1.5 | 43 | 57 | 50 | |
55000931
| 32 x 1.5 | 53,5 | 67 | 50 | |
55000941
| 40 x 1.5 | 65,5 | 79,5 | 50 | |
55000951
| 50 x 1.5 | 69,5 | 86 | 50 |
Beneficii
- Economie de spaţiu
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Confecționarea tablourilor electrice
- Utilizat în zone în care tuburile de protecție SILVYN® nu se pot introduce în echipament sau dispozitiv
Descrierea produsului
- Suport de fixare din material plastic
- 2 x găuri de fixare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Piesă unghiulară pentru fixarea tuburilor de protecţie
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suporturi de montare pentru cuplaje pentru tuburi
Culoare
- Gri, RAL 7001
Material
- PP
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.