SILVYN® HIPROSILTAPE
SILVYN® HIPROSILTAPE - Bandă de silicon pentru SILVYN® HIPROJACKET
Protecția remarcabilă la impactul cu o căldură extremă
Articol nr. | Dimensiune nominală | Diametrul intern x extern | UA colac (m) | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® HIPROSILTAPE | ||||
61713040
| 25 | 25.0 x 0.5 | 11 |
Beneficii
- Rezistenţa termică
- Flexibil
- Gradul de protecţie de IP67 se atinge dacă se utilizează şi SILVYN®HIPROSILTAPE
- Reduce temporar temperatura în interior cu până la 30%
Domeniul de utilizare
- Industria grea, producerea fontei şi a oţelului, producerea sticlei şi a ceramicii,turnătorii, industria chimică
- Industria metalurgică
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
- Inginerie mecanică
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii sunt expuși la căldură
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Bandă adezivă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bandă adezivă izolantă
Culoare
- Roşu
Material
- Amestec de cauciuc siliconic autovulcanizant, fără halogeni
Gama de temperatură
- Regim permanent: -55°C ÷ +260 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.