SILVYN® AFW-PA
SILVYN® AFW-PA este o flanșă de conexiune unghiulară, dintr-o singură bucată, concepută special pentru SILVYN® MAXI PA
Articol nr. | Dimensiune nominală | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|
SILVYN® AFW-PA 90° gri | |||
55001090
| 70 | 1 | |
55001091
| 95 | 1 | |
SILVYN® AFW-PA 90° negru | |||
55001093
| 70 | 1 | |
55001092
| 95 | 1 |
Beneficii
- Conexiune rezistentă la rupere
- Asigură instalarea tubului de protecție
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® MAXI PA
- Inginerie mecanică
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
Descrierea produsului
- Flanșă de conectare unghiulară de 90°, cu mecanism de pliere special adaptat la SILVYN® MAXI PA. Datorită construcției speciale, furtunul poate fi pre-blocat și montat ca fiind gata pentru conectare.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Gri (RAL 7001)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA6
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 54
IP 66 garnitură AFG-PA/AFW-PA
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.