NSSHÖU
Cablu robust mecanic pentru aplicaţii miniere
NSSHÖU cablu de alimentare cu izolaţii de conductor şi izolație exterioară din cauciucuri, conform VDE, Clasa 5, 0,6/1 kV, -25°C la +90°C, pentru aplicații miniere, pentru exterior
- Minierit
- La exterior
- Rezistent la ulei
Beneficii
- Pentru a se utiliza la solicitări mecanice foarte mari
- Conductor robust cu proiectare specială pentru echipamente de sudură
- Nu este antistatic
Domeniul de utilizare
- Pentru exploatări miniere de suprafață și subteran
- Conexiune pentru echipamente și utilaje în mișcare
- În condiții extreme de mediu
- Potrivit pentru aplicaţii în exterior sau în interioare uscate sau umede
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
- Rezistență mare la spintecare
- Rezistență la abraziune
Normă de referință / aprobări
- Cablu tip <VDE> NSSHÖU conform cu VDE 0250-812
Descrierea produsului
- Toron din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
- Manta interioară: Amestec de cauciuc tip GM1b sau 5GM5
- Izolația exterioară din amestec de cauciuc tip 5GM5
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Codul de identificare al conductorilor
- Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
- De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 10 x diametrul exterior
- Instalare fixă: 5 x diametru cablu
Tensiune nominală
- U0/U: 600/1000 V
Tensiunea de test
- 3000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Domeniul de curent
- Conform cu VDE 0298 Part 4, Tabel 15
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: între -25 °C și +90 °C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +90°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.