ÖLFLEX® ROBUST 200
Cablu pentru toate condițiile de mediu - rezistenţă la diferite substanțe chimice
ÖLFLEX® ROBUST 200 - Cablu de forţă, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică
- Rezistență bună la intemperii
- Rezistență chimică bună
- Clasa de tensiune: 450/750 V
Beneficii
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
- Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniul de utilizare
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Utilaje agricole
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
- Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
- Flexibil până la -40°C
- Proiectat cu capacitate redusă
- Până la 5 conductori, identificare prin culori
Normă de referință / aprobări
- Bazat pe EN 50525-2-51
- Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
- Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Descrierea produsului
- Liţe fine din cupru
- Izolația conductorului realizată din PP modificat
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolaţie exterioară din TPE special
- Culoarea izolaţiei exterioare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Codul de identificare al conductorilor
- Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
- De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
- Instalare fixă: 4 x diametrul cablului
Tensiune nominală
- U0/U: 450/750 V
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -40°C ÷ +80°C
- Instalare fixă -50°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Lungimi maximale: ≥ 4G16 max. 600 m; ≥ 4G25 max. 300 m; ≥ 4G50 max. 250 m
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.