SKINTOP® MS-HF-M
SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability
- Presetupă pentru aplicații feroviare
- Hazard Level: HL 3
Beneficii
- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Fiabilitate maximă
Domeniul de utilizare
- Metrouri și trenuri
- În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
- Peste tot unde protejarea persoanelor și a bunurilor este în prim plan
Normă de referință / aprobări
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: Poliamidă fără halogen conform UL 94 V 0
Etanşarea: elastomer special
O-Ring: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.