e-Shop

PCF Conector HFBR

Conector pentru cablu PCF, tip HFBR4521

Conector PCF pentru familia HFBR (HFBR4521)

Timpul de asamblareGreutate mică

Articol nr. Denumire articolCuloare
Conector HFBR4521 pentru cabluri de 2.2 mm - versiunea sertizată
29140799
PCF Conector HFBR4521 BK Simplex 2.2 /4PCnegru
29140798
PCF Conector HFBR4521 BK Simplex 2.2 /50PCnegru
Conector HFBR4521 pentru cabluri de 3.0 mm - versiunea cu clemă elastică
29141799
Conector PCF HFBR4521 domeniu 3.0 / 4 buc.-
29141798
Conector PCF HFBR4521 domeniu 3.0 / 50 buc.-

Beneficii

  • Compatibil cu conectorii și componenteledin seria HP Versatile Link

Domeniul de utilizare

  • Automatizări industriale
  • Echipament medical
  • Sisteme de centrale telefonice

Caracteristicile produsului

  • Conector HFBR4521 pentru diametru cablu PCF de 2,2 mm, utilizat pentru varianta de sertizare
  • Conector HFBR4521 pentru fibră de 3.0 mm pentru asamblare prin clemă cu strângere
  • Conector cu clemă HFBR4521, compatibil cu setul de montaj PCF HFBR4521

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.