PCF Conector SC-RJ
Accesorii pentru cabluri din fibre placate cu polimer, conectori tip SC-RJ, PROFINET
Conector SC-RJ pentru ansamblare tip clemă, utilizabil pentru tipurile de cabluri din PCF, versiunea de conector PROFINET
Pentru cablare conform PROFINET
Articol nr. | Denumire articol | |
---|---|---|
29166797
| PCF conector SC-RJ Clamp 3.0 | |
29165797
| Conector PCF SC-RJ KLEMM 2,2 |
Beneficii
- Uşor de asamblat
- Proiectat pentru asamblare în şantier
- Reutilizabil, deoarece poate fi îndepărtat
Caracteristicile produsului
- Setul de conector cuprinde 2 conectori SC, carcasa adaptorului SC-RJ, două protecţii la îndoire, capace contra prafului
- Conector cu asamblare prin clemă sau piercing
- Disponibil pentru două diametre de cablu de fibră optică (2.2 mm şi 3.0 mm)
- Protecție la îndoire:
50% negru și 50% roșu
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic
Certificări
- SC-RJ corespunde IEC61754-24
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.