e-Shop

HITRONIC® POF Cablu duplex

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PUR ,duplex , aplicații statice sau flexibile

HITRONIC® POF DUPLEX Cablu cu două fibre buffer cu înveliş de PE, manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii, portocaliu; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

Potrivit pentru asamblare directă

Rezistent la uleiGreutate micăRezistenţa termicăFără halogen

EtherNetIP

Articol nr. Denumire articolFibră de tipNumărul de fibreDiametru exterior [mm]Greutate (kg / km)
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR980/1000 POF25,527
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR980/1000 POF2857
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR pentru aplicaţii în lanţ port cablu
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR980/1000 POF2630

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Dimensiuni

  • Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm
  • Cablul : vezi tabelul

Codul de identificare al conductorilor

  • Black, orange

Fibră de tip

  • 2x
  • POF - P980/1000

Descriere standard

  • J-V2Y(ZN)11Y

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: PMMA
  • Materialul de acoperire: fluoropolimer

Raza de curbură admisă

  • ≥ 10 x diametrul exterior

Forța de tracțiune admisă

  • Instalare fixă: 100 N (PE-PUR),
    130 N (Heavy PE-PUR)
  • Pentru timp scurt : 400 N

Gama de temperatură

  • Operare : -40°C la +7 °C
    (FD: -20°C la +70°C)
  • Instalare: -10°C ÷ +50°C

Beneficii

  • Transmisie optică până la 70m
  • Uşor de manevrat
  • Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
  • Fără probleme de împământare
  • Potrivit pentru asamblare directă

Domeniul de utilizare

  • Pentu transmisii optice în mediul industrial
  • cablu versiune FD: pentru aplicaţii flexibile tip lanţ portcablu

Caracteristicile produsului

  • Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
    și fără halogeni
  • Rezistent la abraziune, ulei, microbi și hidroliză
  • Fără aderență
  • cablu versiunea FD :
    5.000.000 cicluri de îndoire

Descrierea produsului

  • Fibră optică din polimeri optici (POF)
  • Tub buffer din polietilenă
  • Culori de codificare fibră: negru, portocaliu
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)