e-Shop

SILVYN® FPS

Articol nr. Dimensiune nominalăDiametrul intern x externRaza de curbură (mm)Potrivit pentru SILVYN® USK-M/US-MPotrivit pentru SILVYN® LKI-M/MSK-MPotrivit pentru SILVYN® USK/US/LKI/EE-KUA colac (m)
SILVYN® FPS
61711550
107 x 10810 x 1,012 x 1,5725
61711590
1410 x 141012 x 1,516 x 1,5925
61711630
1712.7 x 17.01316 x 1,520 x 1,51125
61711670
1914.7 x 19.015--13,525
61711710
2116 x 211720 x 1,525 x 1,51625
61711750
2721.6 x 27.02025 x 1,532 x 1,52125
61711790
3629 x 362532 x 1,540 x 1,52925
61711830
4538 x 453640 x 1,550 x 1,53625
61711910
5648 x 564050 x 1,563 x 1,54825
SILVYN® FPS 10M
61721690
107 x 10810 x 1,012 x 1,5710
61721700
1410 x 141012 x 1,516 x 1,5910
61721710
1712.7 x 17.01316 x 1,520 x 1,51110
61721720
1914.7 x 19.015--13,510
61721730
2116 x 211720 x 1,525 x 1,51610
61721740
2721.6 x 27.02025 x 1,532 x 1,52110
61721750
3629 x 362532 x 1,540 x 1,52910
61721760
4538 x 453640 x 1,550 x 1,53610
61721780
5648 x 564050 x 1,563 x 1,54810

Beneficii

  • Stabilitate dimensională
  • Sfărâmabil şi extensibil
  • Rezistență mare la uleiuri și acizi
  • Protejează la lichide şi gaze
  • Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
  • Construcția de roboți
  • Aplicaţii flexibile
  • Aplicaţii de interior

Caracteristicile produsului

  • Fără cadmiu
  • Fără silicon

Normă de referință / aprobări

  • UL document nr: E308201

Descrierea produsului

  • Spirală de oțel izolată cu PVC
  • izolație exterioară din PVC moale

Notă

  • PU = 50 m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Certificări

  • IEC EN 61386-23

Culoare

  • Gri

Material

  • PVC moale cu spirală din oţel arc, izolat

Gama de temperatură

  • -25°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.