SILVYN® US-FPS-EDU-AS
SILVYN® US-EDU-AS este un insert din alamă, care poate fi utilizată cu SILVYN® US-M sau separat, ca piesă de capăt, pentru a acoperi marginile ascuţite ale tubului
Articol nr. | Dimensiune nominală | Dimensiune nominalӑ a tubului potrivit | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
61802582 | 17 | 17 | 50 | |
61802583 | 19 | 19 | 50 | |
61802584 | 21 | 21 | 50 | |
61802585 | 27 | 27 | 25 | |
61802587 | 45 | 45 | 20 | |
61802588 | 56 | 56 | 10 |
Beneficii
- Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPS-EDU
- Capăt pentru tubul de protecție
Caracteristicile produsului
- Piesele de capăt acoperă complet capătultubului de protecție
Descrierea produsului
- Manşon profilat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie
Material
- Alamă
Gama de temperatură
- -40 °C la +250 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.