e-Shop

SILVYN® EDU-AS

Articol nr. Dimensiune nominalăDiametrul intern x externRaza de curbură (mm)Potrivit pentru SILVYN® MSK-MPotrivit pentru SILVYN® US-MPotrivit pentru SILVYN® USUA colac (m)
SILVYN® EDU-AS
61802380
107 x 102812 x 1,510 x 1,0750
61802390
1410 x 143416 x 1,512 x 1,5950
61802400
1713 x 174020 x 1,516 x 1,51150
61802410
1915 x 1945--13,550
61802420
2117 x 215025 x 1,520 x 1,51650
61802430
2722 x 276332 x 1,525 x 1,52150
61802440
3629 x 368540 x 1,532 x 1,52925
61802450
4538 x 4510050 x 1,540 x 1,53625
61802470
5649 x 5613563 x 1,550 x 1,54825

Beneficii

  • Protejează împotriva așchiilor fierbinți
  • Rezistență mare
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Flexibil
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Utilizate în zone unde cablurile și conductorii pot fi deteriorați de scântei de sudură și aşchii fierbinți
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate

Normă de referință / aprobări

  • VDE
  • DIN 49012, în conformitate cu un design tip K conform DIN EN IEC 61386-23
  • În zone EX (cu pericol de explozie) conform cu EN 1127-1

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
  • Tresă din oțel galvanizat

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

Certificări

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Oţel galvanizat, împletitură din fire de oţel galvanizat

Gama de temperatură

  • Până la +220°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.