e-Shop

SILVYN® MSK-U-M

Ștuțuri intermediare universale cu eliberare graduală a tensiunii, pentru utilizarea cu cuplaje metrice pentru furtun

SILVYN® MSK-U-M - Ștuțuri intermediare universale pentru cuplaje pentru furtun, cu eliberare graduală a tensiunii

Cablu de protecție SKINTOP®integrat

Gamă mare de strângereProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăPresetupa SKINTOP® integrată

CE

Articol nr. Dimensiune metricăInterval de fixare în mmPresetupa potrivităBucăţi / UA
55506129
12 x 1.53.5 - 7.0M 12 x 1,55
55506130
16 x 1.54.5 - 10.0M 16 x 1,55
55506131
20 x 1.57.0 - 13.0M 20 x 1,55
55506132
25 x 1.59.0 - 17.0M 25 x 1,55
55506133
32 x 1.511.0 - 21.0M 32 x 1,55

Beneficii

  • Strângere optimă a cablului şi a tubului
  • Sigilare maximă a cablului
  • Asamblare rapidă şi uşoară
  • Gamă mare de strângere
  • Protecție anti-rӑsucire

Domeniul de utilizare

  • În combinație cu cuplaje metrice pentru furtun
  • Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar

Caracteristicile produsului

  • Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Notă

  • Pentru accesorii compatibile, verificați accesoriile SKINTOP® metric

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material

  • Corp: Alamă nichelată: Insert poliamidă. Garnitură inelară CR/NBR: NBR

Clasa de protecție

  • Partea cablului: IP 68 pe partea furtunului: în funcție de sistemul de furtun utilizat

Gama de temperatură

  • Static: între -40°C și +100 °C
  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.