e-Shop

H1Z2Z2-K, versiune optimizată

H1Z2Z2-K/EN 50618 solar cable, Burial in ground, AD8, Dca

H1Z2Z2-K - cablu fotovoltaic (PV)/ cu izolație reticulată conform EN 50618, rezistent la raze ultraviolete/ozon, UL test de rezistență la strivire și la impact, AD8, pentru pozare subterană, CPR Dca

  • AD8 - Imersie permanentă
  • Testat pentru îngropare directă.
  • Clasificat Dca conform CPR (BauPVO în DE)

e-MobilityÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeEnergie solarăPotrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receRezistent la coroziuneRezistenţă la aciziTensiuneRezistent la temperaturăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
Culoarea izolației exterioare: negru
1023759
1 X 45,838,460
1023760
1 X 66,457,680
1023761
1 X 107,496123
1023762
1 X 169,3153,6180
Culoarea izolației exterioare: roșu
1023774
1 X 45,838,460
1023775
1 X 66,457,680
1023776
1 X 107,496123
Culoarea izolației exterioare: albastru
1023789
1 X 45,838,460
1023790
1 X 66,457,680
1023791
1 X 107,496123

Beneficii

  • Pentru aplicații la exterior
  • Robust la solicitări mecanice, pozabil îngropat în șanțuri de cablu realizate de profesioniști, fără sistem de protecție
  • Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
  • În interiorul UE, și în special în șantier, aplicabil pentru multe tipuri de clădiri conform implementării legale locale a CPR UE - Regulamentul privind produsele de construcție (UE) nr. 305/2011, datorită clasificării Dca
  • Durata de utilizare așteptată de 25 ani în condiții de utilizare normale, conform EN 50618/ VDE 0283-618

Domeniul de utilizare

  • Pentru cablarea fixă pe pat cablu sau suspendată a modulelor
    fotovoltaice sau pentru conexiuni la invertor, conform cu standardele HD 60364-7-712 sau VDE 0100-712 precum şi conform cu standardele cablurilor solare EN 50618/ VDE 0283-618 pentru tipul constructiv armonizat de cablu H1Z2Z2-K, etc. În instalaţii cu protecţie la scurtcircuit sau punere la pământ conforme cu Anexa A la EN 50618/ VDE 0283-618 și HD 60364-5-52
  • Conform EN 50618, Anexa A, în interiorul tubului / țevii / canalului, tencuielii și aparatului de instalare electrică, precum și în interiorul sau conectat la un aparat dublu izolat / protejat sau la un sistem de clasă de protecție II
  • Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V la masă
  • AD8: Contact permanent cu apa și scufundare până la 1 metru adâncime
  • Rezistență mecanică sporită, de ex. la impact;
    Instalare directă în șanțuri de cablu realizate de profesioniști (cf. secțiunea 4.2 din VDE 0891-6 sau secțiunea 300.5 din articolul 300 din NFPA 70/NEC - National Electrical Code al SUA) cu sau fără sistem de protecție suplimentar.
    La utilizarea unui sistem de protecție suplimentar, pozat îngropat, trebuie să se evite expunerea izolației exterioare a cablului la apă contaminată sau la inundarea tubului de protecție.

Caracteristicile produsului

  • Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
    Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21
  • Rezistență la flacără conform IEC 60332-1-2 și clasificat Dca conform Regulamentului European privind Produsele pentru Construcții (UE) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
  • Fără halogen, conform IEC 60754-1 (pentru gaze cu conținut de halogeni) cu aciditate scăzută a gazelor arse conform IEC 60754-2 (grad de aciditate)
  • Rezistență bună la abraziune și tăiere
  • Potrivit pentru instalarea subterană directă datorită izolației rezistente și materialului izolație exterioare, conform DIN VDE 0276-603

Normă de referință / aprobări

  • Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618
  • Produse cu alte secțiuni sunt disponibile la cerere

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Core insulation made of cross-linked copolymer
  • Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat
  • Culoare izolație exterioară: negru, roșu sau albastru
  • Alte culori individuale pentru izolația exterioară la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • 4 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • c.a. U0/U: 1,0/1,0 kV
    c.c. U0/U: 1,5/1,5 kV
    Tensiunea CC max. de funcționare permisă: 1,8 kV

Tensiunea de test

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Domeniul de curent

  • Im compliance with EN 50618
  • Conform EN 50618, se aplică factori de reducere pentru cablarea grupată conform... standardului HD 60364-5-52

Gama de temperatură

  • >Conductor, max., conform EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120 °C;
    >Conductor, max., scurtcircuit/pământ (durata max. 5 s): 250 °C;
    >Mediu, min., pozare fixă: -40 °C;
    >Mediu, min., mișcat sau În timpul instalării: -25 °C;
    >Mediu, max., împ. cu EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90 °C;
    >Mediu, constant, împ. cu: HD 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70°C până la 90 °C;
    >Mediu, constant, factor de reducere a curentului 1,00 relativ la temperatura ambiantă: 60°C
    >Mediu, max, depozitat: 40°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.