Industria Auto

Industria auto cumuleaza o serie de tehnologii de varf fiind una dintre cele mai automatizate industrii. Functie de specificul elementului construit, se pot intalni tehnologii de deformare a metalului, prelucrari mecanice de precizie pe masini unelte automate, tratamente termice, procese de pasivizare a suprafetelor metalice, microturnatorii, vopsitorie etc.

Agresiunile care pot aparea asupra cablurilor electrice si a accesoriilor acestora (tuburi de protectie, presetupe, conectori industriali, sisteme de etichetare) sunt :

1. Agresiuni de natura mecanica.
2. Agresiuni de natura termica in zona cuptoarelor de topire sau la tratamentele termice.
3. Agresiuni de natura chimica in zonele de prelucrari mecanice, sectii de vopsitorie, tratarea suprafetelor metalice anterior vopsirii.
4. Agresiune climatica (expunere la radiatie ultravioleta, umiditatea si temperatura aferenta mediului exterior etc.).
5. Miscari repetitive la masinile-unelte cu comanda program, manipulatoare automate, roboti de sudura, dispozitive de verificare on-line.
6. Zgomot electromagnetic datorat actionarilor cu turatie variabila.

auto