Sisteme de cabluri

Conductori individuali pentru asamblări rapide

Lapp System produce diferite tipuri de conductori individuali pentru cablarea rapidă a tablourilor și asamblurilor electrice.

Conductorii precablați pentru aplicații electronice sau de forță vă ajută sa reduceți costurile de procesare și producție.

Producem si conductori personalizati

Utilizăm toți conductorii noștrii standard sau ii producem in fabricile noastre conform specificației dvs.

Gamă largă de produse

Gama noastră de produse include conductori, conductori premufaţi,  cabluri premufate cu o gamă extrem de largă de tipuri de contacte sertizate la care se pot ataşa inserturi şi carcase la cerere.

Gama noastra standard include:

  • Conductori PVC LiY, H05V-K, H07V-K
  • Conductori flexibili la temperaturi scazute, LiFY
  • ÖLFLEX® SOLAR - conductori rezistenti la temperaturi ridicate
  • Conductori cu izolatie siliconica - SILFLEX® SiF, SiF/GL, SiD, SiZ, FZLSi
  • Conductori cu izolatie din Teflon® ÖLFLON® FEP and PTFE
  • Conductori conform UL/CSA

Teflon® este marca inregistrata a DuPont de Nemours

ș

service individuelle-loesungen kabelsysteme MG 0607